Publier vos produits
Tahoe Ceiling Beam
Tahoe Ceiling Beam
Tahoe Ceiling Beam
Tahoe Ceiling Beam

    Tahoe Ceiling Beam

    Traduit par Google,

    Les poutres Fypon sont disponibles en quatre finitions imitation bois : brute de sciage, taillée à la main, Mesa et Tahoe. Elles offrent un charme rustique sans les inconvénients du bois. Faciles d’entretien, légères et simples à installer, les poutres Fypon ne se déforment pas, ne se fissurent pas, ne pourrissent pas et ne se fendent pas comme le bois.

    • Bénéficiant d'une garantie limitée à vie.
    • Peu d'entretien.
    • Résistant à l'humidité et aux insectes.
    Spécification
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tahoe-ceiling-beam-fypon
    • Famille de produitsFypon
    • Groupe de produitsWood Grain Beams
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCPoutre
    • Code Uniclass 2015EF_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Beams
    • Code CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Titre OmniClassBeams