Publier vos produits
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection

    Wildwood Cladding - Eden Collection

    Traduit par Google,

    Revêtement composite pour systèmes de bardage ventilé haute performance.

    Le choix des matériaux est primordial. Les systèmes de bardage ventilé constituent l'une des méthodes les plus efficaces pour gérer l'humidité et limiter les dégâts qu'elle cause aux structures.

    Le revêtement composite Wildwood est doté d'une couche de finition exclusive PermaTech qui le protège de la décoloration et des taches. Son âme composite durable lui confère une résistance exceptionnelle à la pourriture, aux fissures, aux insectes et à la dégradation. Ce matériau ne nécessite ni ponçage, ni teinture, ni peinture, ce qui le rend idéal pour les applications difficiles d'accès.

    La collection Eden est disponible en 5 options différentes :

    • Wengé
    • Meranti
    • Tupelo
    • Mora
    • Koa

    Avec la collection Eden, impossible de se tromper. Inspirée par les forêts tropicales luxuriantes, elle propose une palette de couleurs exotiques. Si vous la trouvez belle en photo, attendez de voir le résultat final !

    Spécification
    • Product Performance

      Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)

      Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.

      Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheating.

      Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).

      Technical Specifications

      • Suitable for horizontal or vertical applications.
      • Available in a variety of lengths and widths for more design solutions.
        • 1x6: .75 in. x 6 in., lengths - 12 ft., 16 ft. and 20 ft.
        • 1x8: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft.
        • 1x12: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft.
      • Contains 94% pre- and post-consumer recycled content, is free of toxic chemicals or preservatives, and is manufactured using sustainable processes.
      • Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)
      • Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.
      • Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheathing.
      • Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberon-wildwood-composite-cladding-eden-collection
    • Famille de produitsFiberon Cladding
    • Groupe de produitsComposite Cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composition Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding