Publier vos produits
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking

    Good Life Composite Decking

    Traduit par Google,

    Proposées à un prix plus proche de celui du bois, les lames de terrasse Good Life comprennent des teintes classiques multicolores et unies, parfaites pour créer un espace de vie extérieur décontracté avec un aspect bois authentique.

    • La collection Escapes présente des couleurs aux nuances variées qui rappellent les bois exotiques.
    • La collection Weekender propose des couleurs unies pour un aspect de terrasse teintée traditionnelle.
    • Le noyau composite durable résiste à l'éclatement, à la pourriture, aux fissures, aux insectes et à la décomposition.
    • La couche de protection sur trois côtés contribue à résister aux taches et à la décoloration.
    • Les planches n'ont jamais besoin d'être poncées, teintées ou peintes. Il suffit de les nettoyer avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant doux.
    • Good Life contient 96 % de matériaux recyclés, combinant du bois recyclé à la résistance durable du plastique recyclé.
    • Une version ignifugée des lames de terrasse Good Life est disponible, qui contribue à résister aux dommages causés par le feu et à réduire la propagation des flammes, offrant ainsi une protection supplémentaire pour la terrasse et la maison (à l'exception du cabanon).
    • La collection Escapes est couverte par une garantie de 30 ans sur la performance, les taches et la décoloration.
    • La collection Weekender est couverte par une garantie de 25 ans sur la performance, les taches et la décoloration.
    Spécification
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.25 in., Relief bottom

      Reversible: No

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded cap on three sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Cabana, Tuscan Villa, Bungalow, Beach House

      Stain and Fade Warranty: Escapes Collection: 30 years, Weekender Collection: 25 years

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: A Fire-rated version of Good Life is available and approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones (excluding Cabana).
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class B, FSI 70.
      • CCA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0500.

      Span Limitations: Perpendicular to joist: 16 in., Up to 45-degree angle to joist: "12 in., Stair tread spacing: 12 in.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.good-life-composite-fiberon-decking
    • Famille de produitsFiberon Decking
    • Groupe de produitsComposite Deck
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Code CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Decking