Publier vos produits
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking

    Promenade PVC Decking

    Traduit par Google,

    Créez une ambiance luxueuse avec les lames de terrasse en PVC Promenade. Promenade allie l'esthétique haut de gamme des terrasses en bois massif, travaillées à la main, aux avantages du PVC de qualité supérieure.

    • Disponible dans une large gamme de six couleurs inspirées d'une journée à la plage.
    • Sa construction à âme pleine synthétique offre une protection contre les éclats, la pourriture, les fissures, les insectes et les moisissures.
    • Couche de capuchon à quatre faces avec couleur et stries sur la face inférieure non gaufrée et un revêtement de surface de nouvelle génération pour protéger contre les taches et la décoloration.
    • Les planches n'ont jamais besoin d'être poncées, teintées ou peintes. Il suffit de les nettoyer avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant doux.
    • Les panneaux en PVC sont légers et faciles à manipuler, ce qui facilite leur installation, notamment dans ou sous l'eau.
    • Sa texture antidérapante est idéale pour les applications en bord de mer. Testée pour une utilisation en eau douce, en eau salée et en eau chlorée, elle convient aux installations pouvant être temporairement immergées, comme les escaliers de quai et de piscine.
    • Conçu pour résister aux dommages causés par le feu et réduire la propagation des flammes, offrant ainsi une protection supplémentaire pour la terrasse et la maison.
    • Bénéficiant d'une garantie de performance à vie et d'une garantie de 50 ans contre les taches et la décoloration.
    • Répond aux exigences de performance supplémentaires du comté de San Diego, ASTM E84 Classe A.
    Spécification
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: 1.05 in. x 5.5 in., Flat bottom

      Reversible: No

      Material: Cellular Foam Polymer with co-extruded cap on four sides

      Fascia Available: .50 in. x 11.75 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: No

      Multi-Tonal Colors: Natural Reef, Russet, Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff and Moonlit Cove

      Stain and Fade Warranty: Limited Performance Warranty: Lifetime, Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: Approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones.
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class A, FSI 15.
      • CA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0503.
      • Promenade decking is in accordance with Title 3, Division 5, Chapter 3, Sec. 26.3.6.2 “Decking Surfaces” of the County of San Diego Consolidated Fire Code (2007) relative to external fire exposure.

      Slip Resistance: Promenade PVC deck boards feature enhanced slip resistance when wet or dry. Based on comparative results from independent testing to ASTM F1679.
      Note: PVC boards should be removed from water sources where a freeze/thaw cycle may occur.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 inches ; Up to 45° angle to joist 12 inches (31 cm); Stair tread spacing 24 in.***

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promenade-pvc-fiberon-decking
    • Famille de produitsFiberon Decking
    • Groupe de produitsPVC Decking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Code CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Decking