Publier vos produits
Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006

Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006

Traduit par Google,

Solar Innovations® propose des puits de lumière fixes dans pratiquement toutes les tailles et peut répondre à un large éventail d'exigences de conception, y compris des options certifiées d'impact et des options approuvées par les produits de la Floride. Étant donné que Solar Innovations® a conçu plusieurs systèmes de puits de lumière tubulaires de styles différents, pratiquement tous les besoins en matière de vitrage de toit peuvent être satisfaits. Se fixant à pratiquement n'importe quel substrat, les structures de Solar Innovations® conviennent aux applications résidentielles et commerciales sans limitation de taille ou de conception.

Si vous souhaitez faire installer votre nouveau puits de lumière fixe Solar Innovations® ou si vous avez besoin d'une réparation pour un puits de lumière fixe, l'équipe de service et d'installation de Solar Innovations® sera en mesure de vous aider ! Avec plus de 16 ans d'expérience, l'équipe d'installation et de service peut entretenir ou remplacer n'importe quel puits de lumière fixe.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-curved-eave-lean-sl5006
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsFixed Skylights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights