Publier vos produits
Barrel Vault Segmented Skylight Model SI5006

Barrel Vault Segmented Skylight Model SI5006

Traduit par Google,

Un puits de lumière à voûte en berceau est un excellent choix pour les puits de lumière résidentiels ainsi que pour les puits de lumière commerciaux. Ces puits de lumière sont souvent vus dans les centres commerciaux et les halls d'hôtel. Dans les applications résidentielles, les puits de lumière à voûte en berceau sont inclus dans des atriums ou des couloirs en plein air reliant deux espaces. La lumière naturelle filtrera à travers le puits de lumière et éclairera le couloir sombre ou une pièce faiblement éclairée.

Des conceptions de voûte en berceau à rayon incurvé ou segmenté sont toutes deux disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-barrel-vault-segmented-sl5006
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsFixed Skylights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights