Publier vos produits
Decorative Elements Double Gothic Transom Grid

Decorative Elements Double Gothic Transom Grid

Traduit par Google,

Les SDL, les grilles et les meneaux intérieurs rehaussent l'apparence de toute structure en verre. Les grilles sont disponibles en trois types standard : Ogee, Traditionnel et Colonial.

Solar Innovations® propose deux types de grilles : les croisillons intérieurs et les grilles extérieures avec des carreaux divisés simulés intérieurs (SDL). Placez les croisillons intérieurs dans l'espace aérien entre deux vitres. Nous proposons ces grilles dans presque tous les styles, y compris les conceptions de rayon, comme un palladien ou un arc de rayon. Les croisillons sont disponibles dans les cinq couleurs de peinture standard de Solar Innovations®, l'aluminium non fini et les finitions anodisées : bronze clair et foncé. Les meneaux intérieurs sont généralement plus économiques et plus faciles à nettoyer. En conséquence, ce sont d'excellents choix pour les pièces qui se salissent facilement, comme une serre.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-decorative-element-double-gothic
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsSDLs Grids and Interior Muntins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Grilles de fenêtres
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 11
  • Titre OmniClassWindow Components