Publier vos produits
Double Pitch Straight Eave Skylight Model SI5006

Double Pitch Straight Eave Skylight Model SI5006

Traduit par Google,

Les puits de lumière à double pente se composent de deux côtés inclinés qui se rejoignent au niveau d'une crête et de deux pignons. Des éléments décoratifs tels que des crêtes de faîtage et des faîteaux peuvent être ajoutés au puits de lumière pour créer une apparence plus traditionnelle.

Les puits de lumière Hip End sont similaires aux configurations à double pente. Au lieu de pignons, les Hip End Skylights s'inclinent vers le bas à l'extrémité comme un puits de lumière pyramidal allongé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-double-pitch-sl5006
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsFixed Skylights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights