Publier vos produits
Polygon Skylight Model SI5006
Polygon Skylight Model SI5006
Polygon Skylight Model SI5006

    Polygon Skylight Model SI5006

    Traduit par Google,

    Solar Innovations® propose des puits de lumière fixes dans pratiquement toutes les tailles et peut répondre à un large éventail d'exigences de conception, y compris des options certifiées d'impact et des options approuvées par les produits de la Floride. Étant donné que Solar Innovations® a conçu plusieurs systèmes de puits de lumière tubulaires de styles différents, pratiquement tous les besoins en matière de vitrage de toit peuvent être satisfaits. Se fixant à pratiquement n'importe quel substrat, les structures de Solar Innovations® conviennent aux applications résidentielles et commerciales sans limitation de taille ou de conception.

    Si vous souhaitez faire installer votre nouveau puits de lumière fixe Solar Innovations® ou si vous avez besoin d'une réparation pour un puits de lumière fixe, l'équipe de service et d'installation de Solar Innovations® sera en mesure de vous aider ! Avec plus de 16 ans d'expérience, l'équipe d'installation et de service peut entretenir ou remplacer n'importe quel puits de lumière fixe.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solar-polygon-sl5006
    • Famille de produitsSolar Innovations
    • Groupe de produitsFixed Skylights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights