Publier vos produits
Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Les pyramides sont l'une des formes les plus anciennes de l'histoire de l'architecture. Un puits de lumière pyramidal est une option de conception abordable. La forme permet le ruissellement de la neige et peut être adaptée à différents emplacements. Toutes les dimensions sont également personnalisées, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous en tenir à un modèle standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-pyramid-skylight-sl5006
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsFixed Skylights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights