Publier vos produits
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Traduit par Google,

Les fenêtres et portes oscillo-battantes utilisent le même système de profil que nos systèmes de fenêtres. En conséquence, l'intégration transparente des fenêtres offre une apparence uniforme et une personnalisation incomparable. Les fenêtres oscillo-battantes de Solar Innovations sont une fenêtre européenne unique et fonctionnelle, applicable dans des applications infinies. Bien que ces fenêtres soient fabriquées depuis près de cent ans, en commençant en Europe au début des années 1900, elles ne sont devenues populaires que récemment aux États-Unis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsTilt Turn
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCTilt or transom windows
  • Code UNSPSC30171608
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows