Publier vos produits
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Écran EasyTouch, production de glace programmable, zone alimentaire facile à nettoyer et diagnostics intelligents.

    De nouveaux niveaux de performance : affiche une consommation d'énergie inférieure de 12 % en moyenne et une réduction de 23 % de la consommation d'eau du condenseur. Cela se traduit par un coût de possession réduit tout au long de la durée de vie de votre machine.

    Glace en forme de dés - Taille 7/8" x 7/8" x 7/8".

    Bac de rangement : comprend une pelle et un support sanitaires, une porte ergonomique isolée, une finition en métal Duratech et un sac poubelle bleu arctique en polyuréthane.

    Stocke jusqu'à 532 lb de glace (mesuré à 90 % du volume total en pi3 x 33 lb/pi3).

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Spécification
    • Size:With D-570 Bin | Color:Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IDT0450A-D570-B

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Manitowoc-IDT0450A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • Famille de produitsIce Machine
    • Groupe de produitsProgrammable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
    • Numéro OmniClass23-21 21 29
    • Titre OmniClassCommercial Ice Machines