Publier vos produits
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.8 sur 5 étoiles3.8(17 Avis)
Traduit par Google,
Lave-vaisselle ménager. L'unité comprend plusieurs cycles de lavage pour différents types de vaisselle, des commandes électroniques ou à bouton-poussoir, un ensemble d'isolation phonique, un filtre intégré et une unité d'élimination et des paniers réglables. Cette unité est utilisée pour les travaux légers en laboratoire ou la rééducation des patients dans le domaine de la vie quotidienne de l'ergothérapie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.K2515
  • Famille de produitsDishwasher
  • Groupe de produitsHousehold
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement