Publier vos produits
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Traduit par Google,
    MAPPYFIBER® BUBBLE B est le panneau insonorisant innovant au design dynamique, avec de multiples bords pliés arrondis, idéal pour des applications dans des environnements où un design élégant est requis.
    Le produit est marqué CE, contribue au score LEED et est certifié BS1D0 comme réaction au feu.

    Spécification
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mappyfiber_Bubble_B
    • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Groupe de produitsMappyfiber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie