Publier vos produits
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    Traduit par Google,
    MAPPYFIBER® CURVED T est un panneau insonorisant avec bordure incurvée ; il est fait de fibre de polyester recouverte de fil Trevira. Le produit est marqué CE, contribue au score LEED et est certifié BS1D0 comme réaction au feu.
    Spécification
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mappyfiber_Curved_T
    • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Groupe de produitsMappyfiber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie