Publier vos produits
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Traduit par Google,
    MAPPYFIBER® FLAT T est un panneau insonorisant en fibre de polyester et recouvert de fil Trevira sur le devant qui donne de l'élégance et améliore le confort acoustique de l'environnement. Le produit est marqué CE, contribue au score Leed et est certifié BS1D0 pour la réaction au feu.
    Spécification
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mappyfiber_Flat_T_WF
    • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Groupe de produitsMappyfiber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie