Publier vos produits
Acoustic insulation panel Mappysil CR 404
Acoustic insulation panel Mappysil CR 404
Acoustic insulation panel Mappysil CR 404

    Acoustic insulation panel Mappysil CR 404

    Traduit par Google,

    Mappysil CR 404 est un panneau écologique et performant pour l'isolation acoustique et thermique des canalisations et gaines. Il a une très faible inflammabilité en fait, il est classé dans la classe A selon la norme ASTM E 84. C'est un matériau composite composé de trois couches : une finition en feuille d'aluminium renforcée de canevas de fibre de verre qui offre une résistance mécanique et une résistance à la corrosion ; une boite en éco-vinyle souple haute densité disponible en différents grammages pour augmenter la masse et améliorer l'isolation phonique ; un tapis en polyester pour découpler la barrière lourde de la source de bruit. Les fibres de polyester sont sans danger et ne présentent aucun risque pour la santé. De plus, ils sont respectueux de l'environnement car ils proviennent de bouteilles en plastique PET post-consommation.

    Applications:
    Mappysil CR 404 est le produit idéal pour l'isolation acoustique des canalisations, gaines HVAC, colonnes de sortie, échangeurs de chaleur, compresseurs et moteurs. L'application d'un capot de protection, d'une barrière et d'un découpleur en une seule étape réduit les coûts d'installation.

    Spécification
    • Dimentions 1000 x 25 mm, 10 m

      Weight 4 kg/m2

      Acoustic Insulation Rw = 28 dB; STC = 28 dB

      Thermal conductivity 0.033 W/mK

      Water vapour resistance coefficient μ = 24000

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Low VOC content

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mappysil-cr-404
    • Famille de produitsHVAC & Plumbing
    • Groupe de produitsMappysil CR 404
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie