Publier vos produits
Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Traduit par Google,
MAPPYWOOD LN La gamme de panneaux linéaires combine la surface parfaitement rainurée avec un contre-trou calibré sur le MDF afin de créer un élément décoratif capable d'offrir un design unique et de hautes performances acoustiques. Le panneau linéaire offre une sensation visuelle chaleureuse et enveloppante car il crée une continuité linéaire harmonieuse entre le plafond et le mur, ce qui le rend idéal pour les salles de réunion, les théâtres, les bâtiments publics, les auditoriums, les gymnases et bien plus encore. Tous les panneaux sont disponibles en finition placage ainsi qu'en placage préconstitué, mélamine et laminé.
Spécification
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Spécifications techniques
  • Réference unique.mappywood-LN
  • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Groupe de produitsMappywood
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie