Publier vos produits
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)

    Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)

    Traduit par Google,
    MAPPYWOOD MP La famille des panneaux perforés allie la beauté du bois à la précision des perforations du MDF dans les différents motifs. Nos panneaux microperforés conviennent à la décoration des murs et des plafonds et grâce à la large gamme de finitions, nous pouvons proposer des essences de bois, des stratifiés, de la mélamine et du laquage directement sur MDF. Toute autre personnalisation en perçage est disponible sur demande. Tous les panneaux sont disponibles en finition placage ainsi qu'en placage préconstitué, mélamine et laminé.
    Spécification
    • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length 600 mm • Standard width 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mappywood-MP-005
    • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Groupe de produitsMappywood
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie