Publier vos produits
Acoustic absorption and thermal insulation panel Silsonic
Acoustic absorption and thermal insulation panel Silsonic

    Acoustic absorption and thermal insulation panel Silsonic

    Traduit par Google,

    Silsonic est un panneau écologique d'isolation acoustique et thermique réalisé avec des fibres de polyester thermoliées de nouvelle génération. Les fibres PET sont sûres et ne présentent aucun risque pour la santé. De plus, ils sont respectueux de l'environnement car ils proviennent de bouteilles en plastique PET post-consommation.

    Applications:

    Silsonic est le produit idéal pour l'isolation thermique et acoustique des murs. Il est flexible et peut être facilement placé à l'intérieur des cloisons de doubles murs, fixé sur des faux plafonds, et peut être utilisé également pour les couvertures et les toitures.

    Spécification
    • Dimentions 1200 x 600 x 40 - 60 mm; 2000 x 1000 x 20 - 30 - 40 - 50 mm

      Density 20 - 40 kg/m3

      Acoustic Insulation Rw = 59 dB; STC = 59 dB

      Thermal conductivity 0.033 W/mK

      Fire performance B s1 d0

      Water vapour resistance coefficient μ < 10

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Low VOC content

    Spécifications techniques
    • Réference unique.silsonic
    • Famille de produitsWall insulation
    • Groupe de produitsSilsonic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie