Publier vos produits
DITTO - Furniture fabric
DITTO - Furniture fabric
    Marboss

    DITTO - Furniture fabric

    Traduit par Google,

    Une collection universelle Ditto est créée pour un grand nombre de personnes. Cette collection est dépourvue de motifs ou d'accents caractéristiques. Le motif du tissu est tiré de la technique de la combustion du béton et est teint dans des couleurs terre. La collection Ditto a plusieurs nuances de marron et de gris. Ce tissu se marie parfaitement avec les intérieurs industriels et bruts.

    Date technique de base :

    Composition : 100% Pes

    Poids : 490 g/m2

    Largeur : 143 cm +/- 1 cm

    Essai Martindale : 35 000 cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ditto_texture
    • Famille de produitsMarboss - textiles
    • Groupe de produitsTextiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)