Publier vos produits
Indeeco - Explosion-proof Convector

Indeeco - Explosion-proof Convector

Traduit par Google,

Le convecteur antidéflagrant d'Indeeco est spécialement conçu pour assurer un chauffage fiable dans les zones exposées à des gaz, vapeurs ou poussières explosives. Alliant sécurité et durabilité, cet appareil robuste et résistant à la corrosion constitue une source de chaleur idéale pour les applications industrielles exigeantes.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et conçu pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, ce chauffage est certifié pour une utilisation en zones dangereuses de classe I, division 1 et division 2, ainsi qu'en zone dangereuse de classe II, groupes E, F et G. Son design compact, fixé au mur, permet une installation peu encombrante sans compromis sur les performances. Il diffuse une chaleur silencieuse par convection, sans pièces mobiles, ce qui réduit la maintenance et améliore la fiabilité dans les endroits isolés ou difficiles d'accès.

Qu’il s’agisse d’une usine de traitement chimique, d’une plateforme pétrolière offshore ou d’un terminal de stockage de carburant, le convecteur antidéflagrant Indeeco garantit un fonctionnement constant et sûr, même dans les environnements les plus exigeants.

Spécification
  • Wide Selection of Sizes
    Four compact sizes to fit any space with ratings from 500 to 9,500 watts.

    Sloped Top Cabinet
    Prevents objects from being set on top of the convector, which can restrict airflow and cause overheating.

    Single and Three-Phase
    Unique design provides single and balanced three-phase loads in a single element.

    Gas and Dust Atmospheres
    Three listings cover the entire field, two for hazardous gases and vapors and one for dust particles.

    Wet Locations
    All unit sizes available with iriditecoated elements and powder-coated frames for NEMA 3 wet locations.

    Element
    Grade A Nickel-Chromium heating coils are insulated with ceramics and magnesium oxide from the copper heater tube and fitted with large aluminum fins locked in place.

    Cabinet
    Heavy gauge galvanized steel cabinet is painted with a beige powder coat for durability. Cabinet should be mounted at least 6 inches (152 mm) above the floor. Factoryfurnished wall brackets make installation easy.

    Thermal Protection
    A linear limit, automatic reset thermal cutout is built into every unit.

    Complete Electrical Package
    For larger single-phase and all three-phase units, a built-on contactor and transformer option package are available.

Spécifications techniques
  • Réference unique.indeeco-explosion-proof-convector
  • Famille de produitsExplosion Proof Convector
  • Groupe de produitsIndeeco
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages