Publier vos produits
QMark IUH Industrial Unit Heaters
QMark IUH Industrial Unit Heaters

    QMark IUH Industrial Unit Heaters

    Traduit par Google,

    Ce chauffage robuste offre une solution de confort durable pour chauffer garages, ateliers, sous-sols et même espaces extérieurs. Orientez la chaleur où vous le souhaitez grâce à ses persiennes réglables et ses options de montage flexibles, pour une installation horizontale ou verticale.

    • Tous les moteurs et bobines de contacteur fonctionnent en 240 V et sont alimentés par le secondaire d'un transformateur abaisseur installé en usine pour les résistances chauffantes de 480 V et 600 V ; une alimentation séparée pour le ventilateur et la commande du moteur n'est donc pas nécessaire.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Les ailettes en acier sont brasées au cuivre sur des éléments chauffants tubulaires gainés d'acier à faible densité de puissance.
    • Les modèles de 5 et 7,5 kW sont également équipés d'un support de fixation au plafond permettant un montage horizontal ou vertical, ou toute autre position intermédiaire.
    • Une évacuation uniforme de l'air chaud abaisse les températures de fonctionnement internes et prolonge la durée de vie de l'élément chauffant.
    • Le boîtier est recouvert d'un revêtement en poudre polyester offrant une excellente résistance à la corrosion.
    • Élément recouvert d'une peinture aluminisée pour une meilleure résistance à la corrosion
    • Les ailettes et les éléments chauffants sont disposés selon une grille uniforme et s'ajustent parfaitement à la zone de sortie d'air afin de garantir que tout l'air entrant traverse l'élément chauffant.
    • La protection contre les surchauffes coupe automatiquement le courant en cas de surchauffe et réactive l'appareil lorsque la température revient à la normale.

    ESPACES IDÉAUX | Usines ; Garages ; Magasins ; Ateliers de maintenance ; Entrepôts ; Bâtiments publics ; Stations-service ; Ateliers ; Cages d'escalier

    Spécification
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45- 90 F

      CFM | 270-1800

      DIMENSIONS | Varies (see specifications)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.industrial-unit-heater-iuh-series
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages