Publier vos produits
QMark RCC Cove Heaters

QMark RCC Cove Heaters

Traduit par Google,
RCC - Les utilisations typiques sont les garderies, les appartements, les salles de bains, les chambres, les salons, les cuisines et les halls d'entrée.

CARACTÉRISTIQUES:
  • Les convecteurs de la série RCC répondent aux exigences de pratiquement tous les types de chauffage résidentiels ou commerciaux. Le réglage individuel de la température pièce par pièce, la facilité d'installation et la discrétion du montage en font un choix idéal pour un chauffage d'appoint ou principal. Ils sont généralement utilisés dans les crèches, les appartements, les salles de bains, les chambres, les salons, les cuisines et les halls d'entrée.
  • CHAUFFAGE À DOUBLE FONCTION : En plus du chauffage radiant, la série RCC utilise une partie de son énergie pour chauffer l'air qui passe derrière et au-dessus du radiateur par convection, contribuant ainsi à « mélanger » l'air de la pièce et à obtenir un chauffage homogène.
  • RÉGULATION INDIVIDUELLE PAR PIÈCE - La précision de la régulation offerte par le chauffage électrique permet de chauffer chaque pièce ou zone individuellement, pour une meilleure économie d'énergie. Pourquoi chauffer toute la maison si vous n'utilisez qu'une ou deux pièces ? Ceci est valable aussi bien pour le chauffage central que pour le chauffage d'appoint.
  • NOUVEAU DESIGN PAR EXTRUSION : Le panneau avant en aluminium extrudé est recouvert d’une peinture texturée haute température qui diffuse la majeure partie de la chaleur par sa surface avant. L’énergie restante est évacuée par convection à l’arrière et au-dessus de l’appareil, assurant ainsi la circulation de l’air chaud dans la pièce.
  • FIXATION MURALE PRATIQUE – PRÈS DU PLAFOND – Le radiateur RCC se fixe sur n'importe quelle surface murale, près du plafond, où sa double fonction de chauffage est pleinement exploitée. La chaleur rayonnante est dirigée vers le bas, réchauffant les personnes et les objets proches du sol, ainsi que le sol lui-même. L'air ambiant se réchauffe au contact de ces objets et monte vers le plafond. La face arrière du radiateur agit comme un convecteur, aspirant l'air plus frais au niveau du sol, derrière et au-dessus de l'appareil, ce qui contribue à faire circuler et à homogénéiser l'air de la pièce jusqu'à ce qu'il atteigne une température d'équilibre. Cette fixation discrète offre également une totale liberté dans l'agencement des meubles, car les radiateurs ne sont pas obstrués, contrairement aux radiateurs fixés au sol ou aux murs bas qui réduisent leur efficacité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.marley-027
  • Famille de produitsUnit Heaters
  • Groupe de produitsQMark
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages