Publier vos produits
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Hot Water

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Hot Water

Traduit par Google,

Puissance supplémentaire 2 (EP2)

Notre série EP (Extra Power) comprend un ou plusieurs moteurs de 3 HP pour protéger les portes et ouvertures hautes. Plus de puissance signifie un peu plus de bruit, ce qui le rend principalement adapté aux applications industrielles, mais cela signifie également plus de protection et de meilleures performances. Il est capable de protéger des ouvertures jusqu'à 16 pieds de hauteur. La couleur standard est Titanium Silver et des options chauffantes sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ep2-air-curtain-hot-water
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsEP2 (Extra Power 2) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011301
  • Nom ETIMHot water air curtain
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 11
  • Titre OmniClassHeated Air Curtains