Publier vos produits
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

Traduit par Google,

Rideaux d'air LoPro 2 (LPV2)

Notre série LPV est le point d'ancrage de notre série LoPro. Élégant, silencieux, avec un design convivial qui le rend parfait pour les installations commerciales orientées client et dispose également d'un contrôle de vitesse variable, vous permettant d'augmenter ou de diminuer la colonne d'air en fonction de vos besoins. Il est doté d'un moteur de 1/6 CV, la couleur standard est Obsidian Black et des options chauffantes sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lpv2-air-curtain-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsLPV2 (LoPro 2) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010067
  • Nom ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 13
  • Titre OmniClassNon Heated Air Curtains