Publier vos produits
LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

Traduit par Google,

Certifié ETL en matière d'assainissement - LoPro 2 (LPN2)

Notre modèle LoPro LPN2 partage le même design élégant et convivial que le reste des fonctionnalités de la série LoPro, à la différence qu'il est certifié ETL Sanitation pour les applications de restauration. Il est doté d'un moteur de 1/6 HP et est certifié sanitaire pour des hauteurs allant jusqu'à 7'. La couleur standard est le noir obsidienne.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lpn2-air-curtain-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010067
  • Nom ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 13
  • Titre OmniClassNon Heated Air Curtains