Publier vos produits
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Traduit par Google,

Rideaux d'air standard 2 (STD2)

La série Standard, un hybride commercial et industriel, est notre série économe en énergie la plus populaire. Il est doté d'un ou plusieurs moteurs de ½ cheval-vapeur qui sont plus bruyants et plus puissants que le LoPro, mais qui sont idéaux pour une multitude d'applications industrielles et destinées aux clients. Il est également disponible en versions certifiées ETL Sanitation et convient à des hauteurs allant jusqu'à 10 pieds (ETL Sanitation évalué pour des hauteurs de 7 pieds.) La couleur standard sur tous les modèles est Obsidian Black et des options chauffantes sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.std2-air-curtain-hot-water
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsSTD2 (Standard 2) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011301
  • Nom ETIMHot water air curtain
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 11
  • Titre OmniClassHeated Air Curtains