Publier vos produits
Front Door (N2) Air Curtain, Unheated

Front Door (N2) Air Curtain, Unheated

Traduit par Google,

Certifié ETL Sanitation - Porte d'entrée (N2)

La série certifiée Front Door Sanitation a été testée et certifiée pour répondre à la norme ETL Sanitation/ANSI 37 en matière d'efficacité dans les environnements de préparation des aliments, ce qui en fait le choix de confiance pour les inspecteurs du code de la santé et des services de santé à l'échelle nationale. Il est doté d'un moteur de 1/2 HP et est certifié en matière d'assainissement pour des hauteurs allant jusqu'à 7 pieds. La couleur standard est le noir obsidienne.

Spécifications techniques
  • Réference unique.n2-air-curtain-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010067
  • Nom ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 13
  • Titre OmniClassNon Heated Air Curtains