Publier vos produits
Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Unheated

Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Unheated

Traduit par Google,

Fantôme 12 (PH12)

La série Phantom est le choix des architectes et des concepteurs qui ont besoin de toutes les performances et de la protection d'un rideau d'air Mars, mais qui ont besoin que l'unité se fonde dans l'esthétique interne ou externe du bâtiment. Nos unités Phantom 12 disposent des mêmes composants internes performants que nos unités 1 HP HV, mais sont dissimulées dans un boîtier qui peut être encastré dans le plafond. Les unités sont plus silencieuses et moins visibles, sans rien sacrifier à leur capacité à effectuer le travail requis. La couleur standard des modèles Phantom est Pearl White et des options chauffantes sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ph12-air-curtain-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsPH (Phantom) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010007
  • Nom ETIMElectric air curtain
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 11
  • Titre OmniClassHeated Air Curtains