Publier vos produits
Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

Traduit par Google,

Certifié ETL Sanitation - Porte arrière (NH2)

La série Back Door Sanitation Certified (NH2) comprend les mêmes composants internes et le(s) même(s) moteur(s) de 1 chevaux que notre série HV2 (High Velocity 2), mais elle a été testée et certifiée pour répondre à la norme ETL Sanitation/ANSI 37 pour l'efficacité dans environnements de préparation des aliments. Il est capable de séparer les environnements et de protéger les ouvertures soumises à des charges de vent importantes jusqu'à 12 pieds de haut et la couleur standard est Titanium Silver.

Spécification
  • The Back Door Sanitation Certified Series (NH2) features the same internal components and 1 horsepower motor(s) as our HV2 (High Velocity 2) Series, but it has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nh2-air-curtain-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010067
  • Nom ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 13
  • Titre OmniClassNon Heated Air Curtains