Publier vos produits
Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Steam

Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Steam

Traduit par Google,

Arrêt du vent 16 (WMH)

La plus grande des deux séries Wind Stopping de notre gamme industrielle lourde, les unités WMH fournissent la certification AMCA et disposent de moteurs de 5 à 7 chevaux, qui peuvent repousser des rafales de vent jusqu'à 15 MPH à des hauteurs allant jusqu'à 16 pieds de haut. La couleur standard de ces modèles industriels est Titanium Silver et des options chauffantes sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wmh-air-curtain-steam
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011301
  • Nom ETIMHot water air curtain
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 11
  • Titre OmniClassHeated Air Curtains