Publier vos produits
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

Traduit par Google,

Haute vitesse 2 (HV2)

La série HV (High Velocity) comprend un ou plusieurs moteurs de 1 cheval-vapeur suffisamment puissants pour de nombreuses applications industrielles. Il est capable de séparer les environnements et de protéger les ouvertures soumises à des charges de vent importantes jusqu'à 12 pieds de haut. La couleur standard est Titanium Silver et des options chauffées sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hv2-air-curtain-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsHV2 (High Velocity 2) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010067
  • Nom ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 13
  • Titre OmniClassNon Heated Air Curtains