Publier vos produits
Ginger Floor XL
Ginger Floor XL
Ginger Floor XL
Ginger Floor XL

    Ginger Floor XL

    Traduit par Google,
    Le bois est un grand allié d'un éclairage cosy. C'est une matière difficile à mouler, un défi que la collection Ginger relève avec brio. La combinaison de feuilles de bois et de papier pressées ensemble sous haute pression permet d'obtenir un stratifié qui semble presque entièrement plat, qui éclaire discrètement les espaces avec une lumière indirecte. Avec son orientation et son système de suspension originaux, l'abat-jour de cette version au sol est suspendu à une structure qui remplace le plafond. Le système de tige et de suspension permet à l'abat-jour de s'étendre vers l'avant et vers l'arrière, ainsi que d'un côté à l'autre. De plus, le bras en carbone peut être incliné de deux manières, selon la position. Cette version du lampadaire Ginger est un luminaire substantiel et polyvalent qui conserve une empreinte légère et une présence physique subtile, offrant un excellent éclairage sans surcharger votre espace. Cette conception est disponible en deux tailles, pour un ajustement parfait quel que soit l'espace.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ginger_Floor_XL
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage