Publier vos produits
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65
Plaff-on! IP65

    Plaff-on! IP65

    Traduit par Google,
    Un bon design est celui qui perdure. Ainsi en est-il de Plaff-on!, une lampe qui illumine murs et plafonds depuis près de dix ans. Son diffuseur en verre blanc soufflé à la bouche semble flotter, se détachant du plafond et de la circonférence qui l'entoure, et sa lumière filtre vers le haut pour créer un halo lumineux. Ça respire la simplicité et c'est très utile, à tel point qu'il y avait un besoin criant d'avoir ce genre de lampe aussi pour l'extérieur. Le Plaff-on ! outdoor offre les mêmes caractéristiques que la version indoor, et avec un indice de protection IP65 ou IP54, ce qui le rend également parfait pour les salles de bains. Avec l'idée d'élargir les possibilités pour l'extérieur, cette année le nouveau Plaff-on ! collection se décline en deux nouvelles tailles — 33 et 50 cm de diamètre —. De plus, dans sa plus petite version, il peut être équipé d'un accessoire de signalisation au-dessus de l'abat-jour si nécessaire. En intérieur, en extérieur, avec ou sans signalétique, le Plaff-on ! offre désormais plusieurs options dans une seule lampe qui peut désormais conquérir également l'extérieur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Plaff-on_IP65
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsOutdoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage