Publier vos produits
ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture
Martin

ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,

Les luminaires ellipsoïdes à DEL Martin ELP WW (blanc chaud) offrent la luminance, la sortie et le rendu des couleurs vives de pointe que vous attendez de Martin. L'ingénierie danoise ergonomique offre des avancées dans la fonctionnalité d'éclairage qui incluent la mise au point fine basée sur des engrenages très efficace, une première dans l'industrie ; et Fast Focus qui permet la mise au point de l'appareil sans que les données ne lui soient transmises. ELP offre également une gradation 16 bits avec 4 courbes sélectionnables et 26 préréglages de couleur qui correspondent aux filtres de couleur standard de l'industrie. Les luminaires ELP peuvent être configurés avec l'un des quatre tubes d'objectif Martin dans des angles de faisceau de 19, 26, 36 et 50 degrés et sont compatibles avec les tubes d'objectif tiers ainsi qu'une large gamme d'accessoires, y compris des cadres en gel et des gobos pour une flexibilité dans la conception de l'éclairage. et la gestion des stocks.

Une sortie, une optique et un rendu des couleurs supérieurs, combinés à une facilité d'utilisation et une commodité inégalées, font de Martin ELP WW le premier luminaire ellipsoïdal à LED blanc chaud de sa catégorie.

Optique Martin avancée
Les ellipsoïdes Martin ELP sont dotés d'ensembles optiques conçus au Danemark par les innovateurs technologiques à l'origine de MAC Encore, le leader des projecteurs mobiles à LED. L'ELP est conçu pour maximiser l'efficacité et fournir un champ d'éclairage plat pour un mélange et un mélange plus fluides entre les luminaires.


Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Impressive light output rating of 7,000 lumens at 3000K.
    • Industry-Leading CRI rating of 97.
    • Revolutionary focus and functionality—industry’s first gear-driven Fine Focus, Fast Focus for data-free focusing, and more.
    • Compatible with universal accessories—use existing lens tubes, gel frames, gobo holders and rotators

    Preliminary Specs

    • Gobo size: A size: 100 mm OD, 75 mm image B size: 86 mm OD, 64.5 mm image  
    • Connections: AC power in/thru: Neutrik True1 PowerCon DMX & RDM data in/thru: 5-pin XLR  
    • Strobe & pulse effects: Variable speed and action, random strobe  
    • Electronic shutter effect: Instant open and blackout  
    • Electronic dimming: Four dimming curve options
    • Fast Focus: Instantly brings the fixture to full output for 60 seconds by holding the MENU button for 5 seconds 
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELP-WW-Warm-White-LED-Ellipsoidal-Fixture
  • Famille de produitsStatic Lights
  • Groupe de produitsEllipsoidal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring