Publier vos produits
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
    Martin

    Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Éclairage LED puissant, basé sur des connecteurs et à vision directe
    • Alimenté directement par Martin P3 PowerPort ou par un bloc d'alimentation 48 VCC tiers
    • Grande empreinte de 78 mm de diamètre avec façade transparente ou dôme diffus.
    • Idéal pour une intégration en façade ou sur scène
    • Boîtier entièrement résistant aux intempéries (indice de corrosion élevé IP67, IK08 et C-5)
    • Compatible Martin P3/Art-Net/sACN (détection automatique du protocole)
    • Configuration et adressage via RDM sur Art-Net ou Martin P3
    • Retour d'état en temps réel via RDM sur Art-Net et Martin P3
    • Points RGBW contrôlables individuellement
    • Amplification des couleurs pour les couleurs vives, saturées et mixtes
    • Canal de contrôle de la température de couleur dédié
    • Macros d'effets intégrées (FX) pour créer facilement des looks époustouflants
    • Jusqu'à 68 unités extérieures Dot-HP Pro peuvent être connectées en guirlande
    • Mode de puissance réduite pour des longueurs de câbles et des nombres d'appareils plus longs
    • Entrée combinée alimentation/données sur un seul câble (enfichable à chaud)
    • Cohérence supérieure des couleurs et de la luminosité basée sur l'étalonnage en usine
    • Programmation autonome avec jusqu'à 20 scènes
    • Cartographie et adressage intuitifs via la famille de contrôleurs système P3
    • Expédié dans un emballage en carton certifié FSC
    • Garantie de 5 ans

    Le Martin Exterior Dot-HP Pro est un projecteur RGBW Dot lumineux, conçu pour l'extérieur, pour créer des façades multimédia ou un éclairage périphérique sur de grands bâtiments et structures, pour une visibilité à longue distance. Chaque Exterior Dot-HP Pro est calibré en couleur et en luminosité pour une cohérence visuelle optimale sur l'ensemble de l'installation. Il est contrôlable via les contrôleurs système Martin P3 ou tout autre contrôleur sACN ou Art-Net.

    C'est la solution idéale pour intégrer la technologie vidéo LED aux façades, monuments, éléments architecturaux ou toute autre structure, en intérieur comme en extérieur. L'Exterior Dot-HP Pro est équipé de connecteurs hybrides entrée/sortie pour des installations simples et polyvalentes.

    Le mappage vidéo sur Exterior Dot-HP Pro est rapide et intuitif grâce au contrôleur système P3, éliminant ainsi les configurations complexes et les adressages fastidieux. Chaque Exterior Dot-HP Pro est équipé de 16 LED RGBW d'une intensité lumineuse totale de 90 candelas.

    Unifiant des performances inégalées, une adaptabilité et un fonctionnement intuitif, la famille Exterior Dot Pro ne permet pas seulement aux concepteurs d'éclairage et aux professionnels de dépasser les limites des systèmes traditionnels, elle les inspire à redéfinir les limites de la conception vidéo créative.

    Spécification
    • Physical

      • Diameter: 78 mm (3.1 in.)
      • Weight: 395 g (0.86 lbs.)
      • Height with clear front: 43 mm (1.7 in.)
      • Height with dome front: 58 mm (2.3 in.)

      Control and Programming

      • Control Resolution:
        • 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color
      • Control Protocols:
        • Martin P3, Art-Net, or sACN
      • Protocol Detection: Automatic
      • Setting and Addressing:
        • Martin P3 System controller or RDM (over Art-Net)-compliant controller
      • RDM: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, RGB, or PixelMap
      • DMX Channels: 6, 12, 4, 3, 48
      • Fixture Identification: User-settable ID number
      • Compliance:
        • Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
        • sACN (ANSI E1.31 – 2016)
        • Martin P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver: 10/100Mbit
      • Firmware Update: Via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Optics

      • Light Source: 16 x RGBW LEDs
      • Minimum LED Lifetime: 100,000 hours (>70% luminous output at 25°C)
      • LED Manufacturer: LumiLeds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Color Calibration

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): > 70
      • Color Resolution: 16 bits per color (64 bits per pixel)
      • Dot Pitch: 78 mm - 500 mm (fixture to fixture)
      • Color Temperature: 2,000 – 12,000 K
      • Viewing Angle:
        • Clear front: 150°
        • Diffused dome: 180°

      Luminous Intensity:

      • Full @ 6500K:
        • Clear front: 90 cd
        • Diffused dome: 56 cd

      Luminous Output:

      • Full @ 6500K:
        • Clear front: 260 lm
        • Diffused dome: 175 lm
      • Red:
        • Clear front: 80 lm
        • Diffused dome: 55 lm
      • Green:
        • Clear front: 230 lm
        • Diffused dome: 155 lm
      • Blue:
        • Clear front: 60 lm
        • Diffused dome: 40 lm

      *Dot pitch can be extended using hybrid DCE cables.
      *Measured in steady state (30 minutes warm-up) at 25°C ambient.

      Construction

      • Color: Traffic Grey RAL 7042 (custom colors available on request)
      • Surface Treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Base: Cast aluminum
      • Protection Rating: IP67
      • Effective Projected Area (EPA): 0.007 m²
      • Impact Resistance: IK08
      • Corrosion Resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration Resistance:
        • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting Points: Direct surface mount or accessory mounting plate
      • Orientation: Any

      Connections

      • Input: DCE connector cable tail for Power & data input, IP67
      • Output: DCE connector cable tail for Power & data thru, IP67
      • Connection: Hot-pluggable
      • Max Daisy-Chain:
        • Full Mode: 68 fixtures including 50 m cable
        • Reduced Power Mode: 125 fixtures including 50 m cable

      *Refer to system diagram for fixture run limitations.

      Electrical

      • Nominal Input Voltage: 48 VDC +/- 4%
      • Power Supply Options:
        • Martin P3 PowerPort 2000
        • P3 PowerPort 500 IP Install
        • P3 PowerPort 500 IP Rental
        • Martin DCE PSU 240 IP
        • Generic 48 VDC PSU
      • Surge Protection: 4 KV

      Power Consumption:

      • Maximum: 5.7 W in full power mode, 3.2 W in reduced power mode
      • Idle: 1.8 W
      • Hibernation: 1.5 W

      *Idle: Zero intensity
      *Hibernation: Zero intensity, wake-up procedure to re-use fixture.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Total Heat Dissipation (calculated): 17 BTU/hr.
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max.): 55° C (131° F)*
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)

      *Above 45°C, the fixture regulates output to prevent overheating.

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (Max Output): 50 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 630 lm/kg (290 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer box

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: EC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN55035, EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No.62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM (Pending)
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/Section7) - Pending

      Related Items

      • Controllers and Power Supplies:

        • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
        • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
        • Martin P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
        • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
        • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
        • Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
        • Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
        • Martin P3-PC System Controller: Free download from martin.com
        • Martin Companion Software: Free download from martin.com
      • Cables and Adapters:

        • DC + Ethernet Cables (various lengths): P/N MAR-91700100 to MAR-91700106
        • DC + Ethernet Adapters: P/N MAR-91700111 to MAR-91700114
        • Closing Caps: Male (P/N MAR-91700109), Female (P/N MAR-91700110)
      • Accessories:

        • Dot-HP Pro Flange Bracket (10 pcs): P/N MAR-90581012
        • Mounting Profile Kit: P/N 91606021

      Ordering Information

      • Exterior Dot-HP Pro (clear front, grey): P/N MAR-90581000
      • Exterior Dot-HP Pro (diffused dome, grey): P/N MAR-90581010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-dot-hp-pro-outdoor-rated-high-output-rgbw-led-connector-based-dot
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsDots
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur