Publier vos produits
RUSH MH 10 Beam FX
Martin

RUSH MH 10 Beam FX

Traduit par Google,

Le Martin RUSH MH 10 Beam FX est une tête mobile à faisceau LED RGBW compacte de 60 W avec un anneau LED intégré indépendant. Avec 24 LED RVB contrôlables individuellement entourant une lentille à faisceau central, le RUSH MH 10 FX offre une variété de possibilités d'effets visuels passionnantes à un prix abordable.

Le Martin RUSH MH 10 Beam FX utilise une conception de lentille collimatrice, créant un look saisissant et de haute intensité sur scène. Les LED OSRAM OSTAR sur le faisceau MH 10 offrent un excellent mélange de couleurs avec les luminaires Martin MAC Aura, RUSH MH 6 et RUSH Par 2. Le contrôle indépendant des LED annulaires permet également au luminaire de se fondre facilement dans les éléments vidéo LED sur scène.

Les autres caractéristiques comprennent un panoramique et une inclinaison continus et une construction légère, offrant un certain nombre de possibilités de gréement intéressantes et des looks à grande vitesse. Le Martin RUSH MH 10 est parfait pour la vie nocturne, les lieux de culte, les navires de croisière et les petits et moyens clients de tourisme et de location.

  • Lentille collimatrice pour un faisceau haute intensité de 4,5° super serré
  • Anneau LED avec 24 LED contrôlables indépendamment
  • Panoramique/inclinaison continus pour un mouvement sans restriction et une apparence à grande vitesse

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Bright 60 W Osram RGBW LED engine
    • Collimator lens with tight 4.5° beam angle
    • Ambient glow ring with 24 individually pixel-controllable RGB LEDs
    • Electronic dimming and Strobe
    • Temperature-controlled fan cooling
    • Unlimited Pan & Tilt rotating
    • 3 + 5 pin XLR DMX connection
    • Neutrik TRUE 1 in and thru socket
    • Compact size—L: 275 x W: 188 x H: 325 mm / L: 10.8 x W: 7.4 x H: 12.8 in
    • Low weight—7.5 kg/16.5 lbs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RUSH-MH-10-Beam-FX
  • Famille de produitsAutomated Lights
  • Groupe de produitsLED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring