Publier vos produits
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Traduit par Google,

    Conçu pour répondre à la demande d'une tête mobile à profil LED compacte et digne d'une tournée avec une charge de gobo améliorée, le profil Martin ERA 600 combine un profil pratique, chargé de fonctionnalités et économique, parfait pour les applications de divertissement et de location. . Il intègre un moteur LED incroyablement efficace de 550 W, 6 500 K qui produit 19 000 lumens et offre une projection d'image nette avec un champ plat. Les avantages supplémentaires incluent un zoom 1: 8, une gradation électronique et un stroboscope, CMY / CTO, un iris pour le réglage du faisceau et deux roues de gobo rotatives ainsi qu'une roue statique supplémentaire, chargée de gobos préférés de l'utilisateur de la célèbre gamme Martin MAC qui comprend une grande variété de effets, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec les prismes rotatifs inclus.

    Qu'il soit utilisé pour de grands concerts et des tournées ou des spectacles d'entreprise, des lignes de croisière, des maisons de culte et la télévision en direct, le profil ERA 600 est idéal pour une longue liste de scénarios, nécessitant un profil LED vraiment polyvalent qui offre une conception et un potentiel d'utilisation presque illimités. .

    CARACTÉRISTIQUES

    • Source lumineuse LED lumineuse de 550 W / 6 500 K
    • Sortie de 19 000 lumens
    • Optique nette avec champ plat
    • Zoom rapide 1:8
    • Mélange de couleurs CMJ - mélange de couleurs vibrantes avec une palette de couleurs supérieure correspondant à la gamme MAC
    • CTO linéaire - contrôle CCT de la lumière du jour au tungstène et extension de la palette CMJ
    • Roue chromatique à 7 emplacements - pour un choix de couleurs supplémentaire et des effets de couleur fractionnés
    • 14 gobos rotatifs/indexables - tous les gobos en verre renommés de Martin
    • 8 gobos statiques pour de superbes effets de morphing
    • Roue d'animation avec rotation bidirectionnelle continue
    • Deux prismes - 4 facettes et linéaires - contrôle de la rotation et de l'index pour des effets dynamiques
    • Givre intense - Pour des effets de lavage
    • Conception compacte et légère

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • PHYSICAL

      Weight: 31.3 kg (69.0 lbs.)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 660 mm (26.0 in.)

      Length (head): 544 mm (21.5 in.)

      Length (base): 416 mm (16.4 in.)

      Width (base): 290 mm (11.4 in.)

      Width (across yoke): 390 mm (15.4 in.)

      Height (head straight up): 734 mm (28.9 in.)

      Height (maximum): 745 mm (29.4 in.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.era-600-profile
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring