Publier vos produits
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Traduit par Google,

    Combinant un luminaire complet, économique et simple, le profil Martin ERA 800 est parfait pour les productions de divertissement et de location de la taille d'un stade. Conçu pour répondre à la demande d'une tête mobile à profil LED compacte digne d'une tournée avec une charge de gobo améliorée destinée aux plus grandes scènes, le profil ERA 800 regroupe un moteur LED extrêmement efficace de 800 W, 6 500 K qui produit un puissant 34 000 lumens. et offre une projection d'image nette avec un champ plat. Les avantages supplémentaires incluent un zoom 1: 8, une gradation et un stroboscope électroniques, CMY / CTO, un iris pour le réglage du faisceau et deux roues de gobo rotatives plus une roue statique supplémentaire. Il est également chargé de gobos préférés des utilisateurs de la célèbre gamme Martin MAC qui incluent une grande variété d'effets, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec les prismes rotatifs inclus.

    En plus des plus grandes productions de concerts et de tournées, le profil ERA 800 est idéal pour les lignes de croisière, les lieux de culte, les productions télévisées en direct et les spectacles d'entreprise qui nécessitent un profil LED vraiment polyvalent qui offre une conception et un potentiel d'utilisation presque illimités.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Source lumineuse LED lumineuse de 800 W / 6 500 K
    • Sortie de 34 000 lumens
    • Optique nette avec champ plat
    • Zoom rapide 1:8
    • Aspect faisceau large avec lentille frontale de 160 mm
    • Mélange de couleurs CMJ - mélange de couleurs vibrantes avec une palette de couleurs supérieure correspondant à la gamme MAC
    • CTO linéaire - contrôle CCT de la lumière du jour au tungstène et extension de la palette CMJ
    • Roue chromatique à 6 emplacements - pour un choix de couleurs supplémentaire et des effets de couleur fractionnés
    • 12 gobos rotatifs/indexables - tous les gobos en verre renommés de Martin
    • 7 gobos statiques pour de superbes effets de morphing
    • Roue d'animation avec rotation bidirectionnelle continue
    • Iris - iris rapide et serré
    • Deux prismes - 4 facettes et linéaires - contrôle de la rotation et de l'index pour des effets dynamiques
    • Givre doux - un givre léger laisse les illustrations de gobo visibles avec un beau bord doux
    • Givre intense - pour des effets de lavage légers
    • Conception compacte et légère

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • PHYSICAL

      Weight: 40.0 kg (88.2 lbs.)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 730 mm (28.8 in.)

      Length (head): 608 mm (24.0 in.)

      Length (base): 416 mm (16.4 in.)

      Width (base): 290 mm (11.4 in.)

      Width (across yoke): 431 mm (17.0 in.)

      Height (head straight up): 802 mm (31.6 in.)

      Height (maximum): 851 mm (33.5 in)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.era-800-profile
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring