Publier vos produits
Exterior Linear Quad Graze
Martin

Exterior Linear Quad Graze

Traduit par Google,

ÉCLAIRAGE GRAZE À MÉLANGE DE COULEURS QUAD POUR L'EXTÉRIEUR

Les Linears Exterior™ sont une série de luminaires à DEL à changement de couleur dans un boîtier robuste conçu pour l'extérieur. Les luminaires extérieurs linéaires offrent un rendement élevé et sont disponibles en versions à éclairage en corniche et en éclairage rasant.

L'Exterior™ Linear 1210 Graze QUAD et l'Exterior™ Linear 310 Graze QUAD utilisent des LED quadrichromiques pour un mélange supérieur des couleurs directement sur la lentille et pour éviter les ombres multicolores.

Ils sont conçus pour éclairer les murs ou tout type de structure linéaire et présentent un superbe mélange de couleurs prémélangées et une distribution uniforme de la lumière à trois angles de faisceau différents, idéal pour mettre en valeur les surfaces texturées. Les luminaires extérieurs linéaires sont contrôlables par DMX, faciles à installer grâce à leur alimentation universelle intégrée et se connectent via une connexion en guirlande à l'aide d'un connecteur combiné d'alimentation et de données.

En savoir plus sur la vérification et la fiabilité de nos produits

  • Luminaire LED linéaire avec mélange de couleurs uniforme
  • Luminaire robuste pour l'extérieur disponible en deux longueurs
  • Installation facile avec alimentation intégrée


Spécification
  • FEATURES

    • Premixed color mixing out of the lens.
    • Very low power consumption (max 20 W/ft).
    • No extra control boxes required – connects directly to line voltage and DMX.
    • Internal power and control (DMX, RDM and magnetic tool).
    • Super rugged IP66 housing.
    • 0–100% intensity control.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Exterior-Linear-Quad-Graze
  • Famille de produitsArchitainment
  • Groupe de produitsLinear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring