No d'article: | Exterior-Projection-500 |
---|---|
Fabricant: | Martin |
Famille de produits: | Architainment |
Groupe de produits: | Image Projection |
Date de publication: | 2020-09-21 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
OUTDOOR RATED MEDIUM SCALE IMAGE PROJECTOR
The Exterior™ Projection 500 is a powerful fixture for integrating textures, patterns and graphics in outdoor lighting designs. The fixture can be used for bright and dynamic logo projection as well as precision framing.
Using advanced LED technology, it offers outstanding energy efficiency, compact size and unlimited creative possibilities.
Creating custom gobos for building facades
Learn more about our product verification and reliability
FEATURES
URL des données produits: | https://www.martin.com/en/products/exterior-projection-500 |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.martin.com/en/site_elements/exterior-projection-500-spec-sheet |
Vidéo du produit: | https://youtu.be/czOZCiVyNxs |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/martin/product/exterior-projection-500
Materiau principal: | |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | United States |
Fabriqué en: | United States |
Catégorie de BIMobject: | Eclairage - Divers |
---|---|
Classification IFC: | Light Fixture |
Nom UNSPSC: | Lighting Fixtures and Accessories |
Code UNSPSC: | 3911 |
Uniclass 1.4 Code: | JV5 |
Uniclass 1.4 la description: | General lighting |
Uniclass 2.0 Code: | SS-70-80 |
Uniclass 2.0 la description: | Lighting Systems |
Uniclass 2015 Code: | EF_70_80 |
Uniclass 2015 la description: | Lighting |
NBS Reference Code: | 70-80 |
NBS Reference la description: | Lighting Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lighting |
Numéro OmniClass: | 23-35 47 11 |
Titre OmniClass: | Lighting Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D5020 |
CSI UniFormat II Title: | Lighting & Branch Wiring |
BIMobject®