Publier vos produits
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Traduit par Google,

    Le Martin ERA 300 Profile est un appareil profilé très compact doté d'un moteur LED blanc de 260 W extrêmement efficace qui produit une projection de gobos nette avec un champ plat et une sortie supérieure à celle généralement associée à des appareils de taille et de fonctionnalités similaires. Ce cheval de bataille moderne et quotidien est conçu pour s'adapter n'importe où, est facile à manipuler et à installer, prend moins de place dans le camion et possède des fonctionnalités professionnelles, notamment le mélange de couleurs CMJ, un zoom 1:2 et une puissance de 9 500 lumens. Les fonctionnalités supplémentaires incluent une gradation électronique et un stroboscope ; palette de couleurs; deux couches de gobos, dont des gobos rotatifs ; iris; prisme rotatif et panoramique/inclinaison.

    La fonction de gradation électronique garantit un stroboscope extrêmement rapide, un contrôle instantané de l'intensité et la capacité de maintenir un champ plat constant jusqu'à zéro pour cent. Le mélange de couleurs CMJ intégré offre une grande polyvalence, des pastels subtils aux couleurs profondes et vibrantes, en passant par des transitions rapides et des fondus fluides. Et, avec un zoom de 13 à 28 degrés, le profil ERA 300 est parfait pour différentes hauteurs de trim et est suffisamment large pour assurer une grande couverture sur les petites scènes.

    Le profil Martin ERA 300 offre également un retour sur investissement accru avec un minimum de maintenance. La source LED constante et stable élimine les soucis liés au vieillissement de la lampe, à la perte de puissance, aux changements de température de couleur et aux ventilateurs aspirant la saleté à travers le chemin optique. De plus, la conception modulaire rend la maintenance extrêmement sûre, rapide et facile. L'ERA 300 Profile est conçu pour la route et est idéal pour les concerts et tournées de petite et moyenne taille, les productions télévisées en direct, les spectacles d'entreprise, les compagnies de croisière et les lieux de culte.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Source de lumière LED de 260 watts / 6 500 K
    • Sortie de 9 500 lumens
    • Ensemble complet de fonctionnalités comprenant le mélange de couleurs CMJ et le zoom 1:2
    • Optique nette avec champ plat
    • Conception très compacte et légère
    Spécification
    • PHYSICAL

      Length: 375 mm (14.8 in.)
      Width: 217 mm (8.5 in.)
      Height: 564 mm (22.2 in.)
      Weight: 17kg (38lbs)

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 20,000 lumens
      Fixture luminous output: 9,500 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >70
      CCT: 6500 Kelvin
      LED refresh rate : 1200 Hz
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
      Color: Black/White
      Protection rating: IP20

      Keywords: Harman

    Spécifications techniques
    • Réference unique.era-300-profile-compact-led-moving-head-profile
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring