Publier vos produits
Exterior Wash Pro XL CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro XL CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro XL CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro XL CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro XL CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
    Martin

    Exterior Wash Pro XL CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Famille Logic de quatre tailles et packages de lumens (S, M, L, XL)
    • Conception compacte et fine
    • Contrôle étendu de la température de couleur de 2400K à 6500K
    • Efficacité supérieure à 60 lm/W
    • Angle de faisceau étroit utilisant des LED haute puissance
    • Déflecteur optionnel
    • Diffuseurs à micro-lentilles montés à l'extérieur
    • Contrôle RDM et DMX
    • Diagnostic local et mise au point via capteur magnétique
    • Câbles d'alimentation et d'entrée/sortie DMX pré-montés
    • Solution de câble hybride entrée/sortie en option
    • Boîtier entièrement résistant aux intempéries (indice de corrosion élevé IP66, IK08 et C-5)
    • Garantie de 5 ans

    Conçu pour les conditions difficiles et la créativité, l'Exterior Wash Pro XL CTC offre une solution d'éclairage logique, conviviale et polyvalente, conçue pour éclairer les structures et façades de grands bâtiments. Doté de lentilles externes et d'un déflecteur optionnel, ce luminaire offre un contrôle du faisceau configurable. L'Exterior Wash Pro XL CTC offre un contrôle de température de couleur dédié de 2400 K à 6500 K. Conçu pour les installations extérieures permanentes et couvert par une garantie de 5 ans, ce luminaire répond à des normes environnementales rigoureuses.

    Spécification
      • Physical

        • Length: 175 mm (6.89 inch.)
        • Width: 351 mm (13.82 in.)
        • Height: 438 mm (17.24 in.)
        • Weight: 17.7 kg (39.0 lbs.)
      • Dynamic Effects

        • Intensity: 0 - 100 %
        • Color temperature control: 2400K - 6500K
      • Control and Programming

        • Control systems: DMX, RDM
        • User interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
        • Stand-alone control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
        • Control resolution: 8-bit DMX control of each color
        • Dimmer resolution: 16-bit DMX control of intensity
        • DMX channels: 3/3 (Standard/Basic)
        • DMX compliance: USITT DMX512/1990
        • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
        • DMX/RDM transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        • Firmware update: Serial upload via DMX link
      • Optics

        • Light source: 21 x 2400K, 21 x 4000K, 22 x 6500K white color LEDs
        • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output)*
        • LED manufacturer: Cree
        • Binning: Tight color and flux binning
        • *Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C.
      • Beam Angle Options

        • Native beam angle: 7°
        • Narrow micro lens: 9°
        • Medium micro lens: 15°
        • Wide micro lens: 30°
        • Very Wide micro lens: 50°
        • Asymmetric micro lens: 8° x 60°
      • Photometric Data

        • CRI (Color Rendering Index): >70
        • CCT: 2400K - 6500K (default 4000K)
        • LUMINOUS OUTPUT*:
          • 2400K: 8200 lm
          • 4000K: 17,000 lm
          • 6500K: 13,000 lm
        • *All photometric data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25° C ambient.
      • Construction

        • Housing: Cast Aluminum
        • Color: Traffic grey RAL 7042 (other colors available on request)
        • Surface treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
        • Protection rating: IP66
        • Effective Projected Area (EPA): 0.0149 m² / 0.180 m²
        • Impact resistance: IK08
        • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
        • Vibration resistance: 1.0g (Sinusoidal, IEC 60068-2-6), 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64), 3.0g (ANSI C136-31)
      • Installation

        • Mounting: Adjustable bracket
        • Orientation: Any
        • Minimum distance to illuminated surfaces: 0.4 m (1.3 ft.)
      • Connections

        • Power connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open-ended
        • Power input cable type (EU models): H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
        • Power input cable type (US models): PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105° C 300 V VW-1
        • Data connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
        • Hybrid power/data cables (in & thru) 8-pin custom connectors available on request
      • Electrical

        • AC power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
        • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch-mode
        • Typical half-cycle RMS inrush current: 14 A
        • Surge protection: 4 KV
        • Max earth leakage: 0.5 mA
        • Power factor:
          • 0.99 @ 110 V / 120 V
          • 0.96 @ 208 V / 230 V
          • 0.90 @ 277 V
        • Max current draw:
          • 2.50 A @ 100 V
          • 2.1 A @ 120 V
          • 1.1 A @ 230 V
          • 0.54 A @ 277 V
      • Power Consumption

        • Maximum: 250 W (reduced mode 200 W)*
        • Idle: 4.0 W*
        • *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity
      • Thermal

        • Cooling: Convection
        • Maximum ambient temperature (Ta max.): 45° C (113° F)*
        • Minimum ambient temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)**
        • Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 853 BTU/hr
        • *Above this temperature, the fixture regulates output to protect from overheating.
        • **Power must be maintained below -20° C (-4° F).
      • Environmental

        • RoHS: Compliant
        • REACH: Compliant
        • WEEE: Compliant
        • Proposition 65: Compliant
        • Efficacy (max output): 70 lm/W
        • LWR*: 960 lm/kg (436 lm/lb)*
        • Packaging: FSC certified cardboard inlay and outer box
        • *LWR = Lumen-to-Weight Ratio
      • Approvals

        • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
        • EU safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
        • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
        • US safety: ANSI/UL 1598
        • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
        • Canadian safety: CSA C22.2 No. 250.0
        • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
        • Australia/NZ: RCM
        • United Kingdom: UKCA
        • India: BIS IS 10322 (Part5/section5)
      • Ordering Information - Fixtures

        • Exterior Wash Pro XL CTC, EU, grey: P/N MAR-90590012
        • Exterior Wash Pro XL CTC, US, grey: P/N MAR-90590016
      • Ordering Information - Accessories

        • Micro Lens Pro XL - Narrow: P/N MAR-90590041
        • Micro Lens Pro XL - Medium: P/N MAR-90590042
        • Micro Lens Pro XL - Wide: P/N MAR-90590043
        • Micro Lens Pro XL - Very Wide: P/N MAR-90590044
        • Micro Lens Pro XL - Asymmetric: P/N MAR-90590045
        • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, black: P/N MAR-91700020
        • Attachment plate for safety wire: P/N MAR-90590050
        • Baffle Snoot Pro XL CTC: P/N MAR-90590024
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, white: P/N MAR-91700022
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-wash-pro-xl-ctc-outdoor-rated-wash-light-with-color-temperature-control
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsWash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral