Publier vos produits
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
    Martin

    MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura

    Traduit par Google,

    Le MAC Aura XB fait passer une lampe de lavage à LED compacte, innovante et primée au niveau supérieur, incorporant de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites pour la première fois avec le MAC Quantum Wash ™. Non seulement le MAC Aura XB offre une luminosité supplémentaire, mais il dispose également d'un nouveau système de mélange de couleurs supérieur et d'une conception de lentille optimisée pour des faisceaux plus serrés et des lavages plus uniformes. L'Eye-candy Aura Effect™ unique et breveté de Martin fait également partie de l'ensemble.

    • Lavage à lentille unique super brillant avec couleur entièrement prémélangée
    • Conception compacte et faible poids
    • Haute efficacité, faible consommation d'énergie, longue durée de vie
    Spécification
    • FEATURES

      • Super-bright single-lens wash with fully premixed color
      • Broad color palette, RGBW color mixing
      • Eye-candy Aura Effect™
      • Uniform shades
      • Built-in FX engine
      • 10 to 60° uniform zoom
      • 6000 Lumens output
      • Rapid movement
      • Compact, low weight design (6.5 kg)
      • High efficiency, low power consumption, long lifetime
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-aura-xb
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring