Publier vos produits
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
    Martin

    MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    SOURCE DE LUMIÈRE

    • Moteur d'éclairage LED propriétaire de 760 W
    • 55 LED blanches de 20 W
    • Durée de vie minimale des LED : > 50 000 heures (voir les spécifications pour plus de détails)

    DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

    • Puissance lumineuse du moteur lumineux : 56 000 lumens
    • Puissance lumineuse du luminaire : 28 000 lumens
    • Intensité lumineuse maximale : 2,4 Mcd
    • CCT : 5800 K (+/- 250 K)

    OPTIQUE

    • Objectif frontal de 150 mm
    • Plage de zoom 1:9 (angle de champ de 5,7° à 51°)
    • Système de projection haute résolution

    EFFETS DYNAMIQUES

    • 0 - 100 % de gradation continue et d'effets stroboscopiques
    • Choix de quatre courbes de gradation
    • mélange de couleurs CMJ
    • Contrôle de la température de couleur (5 800 - 2 850 K)
    • Roue chromatique avec 5 filtres dichroïques, dont un filtre d'amélioration spectrale
    • Roue de gobos rotative 1 comprenant 7 gobos interchangeables + ouvert
    • Roue de gobos rotative 2 comprenant 7 gobos interchangeables + ouvert
    • Roue d'animation de gobo, indexation, rotation continue à angle variable
    • 2 x Frost (fondu), léger et lourd
    • prisme à 4 facettes
    • Iris
    • Zoom
    • Mise au point avec suivi automatique
    • Module de cadrage étendu avec +/- 30° individuel sur toute la poutre et rotation +/- 83°
    • Panoramique : 540°
    • Inclinaison : 268°
    • Vidéomapping P3 de la couleur et/ou de l'intensité des luminaires (6 segments)
    • Effets préprogrammés : Deux gammes d'effets préprogrammés
    • Contrôle de décalage vert magenta
    • Contrôle CTC virtuel (2 000 – 12 850 K)

    REFROIDISSEMENT ET BRUIT

    • Système de refroidissement à faible bruit
    • Contrôle de sortie et de niveau sonore sélectionnable par l'utilisateur

    CONSTRUCTION

    • Hauteur (tête droite) : 758 mm (29,8 po)
    • Hauteur (maximale) : 776 mm (30,6 po)
    • Poids : 37,0 kg (81,1 lb)

    CONTRÔLE

    • Entrée/sortie DMX-512
    • Entrée/sortie Ethercon pour P3, Art-Net, sACN
    • Commutateur Ethernet intégré avec dérivation de sécurité intégrée

    La lyre asservie Martin MAC Viper XIP nouvelle génération, de classe Viper, allie les performances légendaires de la Viper, la technologie d'étanchéité intelligente Martin XIP et les fonctionnalités les plus robustes jamais développées par Martin. S'appuyant sur les meilleures fonctionnalités de sa catégorie qui ont défini la gamme emblématique Viper, notamment Viper Profile, Performance, Wash et Wash DX, la MAC Viper XIP s'appuie sur son héritage et établit une nouvelle norme en matière de performances, d'innovation et de fiabilité tout-en-un.

    La combinaison du flux lumineux puissant du MAC Viper XIP et de sa protection innovante contre l'eau et la poussière (brevet en instance) en fait non seulement un projecteur idéal pour une large gamme d'applications extérieures temporaires, utilisables toute l'année*, mais garantit également un niveau sonore exceptionnellement faible en intérieur, comparable à celui du Martin MAC Encore, ultra-silencieux. Doté du moteur d'éclairage sur mesure exclusif de Martin Professional, le MAC Viper XIP déploie un impressionnant faisceau étroit de 5°, haute définition et à contraste élevé, garantissant un maintien du flux lumineux sans précédent sur toute la plage de zoom.

    Les 28 000 lumens du MAC Viper XIP surpassent ceux des produits beaucoup plus imposants du marché grâce à une puissance lumineuse constante et constante. Sa température de couleur supérieure de 5 800 Kelvin assure un éclairage optimal pour les artistes et les décors. Le point blanc se situe précisément sur la courbe du corps noir, sans aucun décalage vers le vert ou le magenta, pour un blanc net qui met naturellement en valeur les objets éclairés.

    Une ingénierie haute performance propulse la dernière lyre asservie de Martin au sommet de sa catégorie grâce à un contrôle moteur précis qui offre des vitesses de panoramique et d'inclinaison inégalées et des temps de réponse précis, essentiels pour les systèmes de poursuite et des performances optimales. Le mélange des couleurs, les vitesses de zoom et le rapport entre sortie haute qualité, fonctionnement silencieux, poids et taille réduits du MAC Viper XIP en font un outil véritablement polyvalent. Il offre également une haute résolution, une gradation à faible niveau et intègre le recyclage de la lumière avec les gobos, permettant une sortie supplémentaire de 25 % lors de l'insertion de gobos pour des performances et une efficacité accrues. Le MAC Viper XIP ne se contente pas de faire progresser la technologie des lyres asservies, il propulse également l'innovation en matière de luminaires.

    En plus de ses nombreuses fonctionnalités, le MAC Viper XIP s'appuie sur la technologie NFC embarquée innovante pour une configuration rapide et simplifiée via la prochaine application Martin dédiée. Il assure également une connectivité simplifiée entre les protocoles de contrôle les plus courants, notamment DMX, DMX sans fil via module enfichable, Art-Net, sACN et Martin P3 Control (avec bypass de sécurité).

    Le nouveau système optique propulse l'expérience client à un niveau supérieur grâce à un système de projection haute résolution offrant une netteté de projection de gobos inégalée. Des niveaux de contraste élevés et uniques, associés à des lentilles brillantes et nettes, garantissent des effets aériens d'une netteté incomparable.

    Avec son ensemble sans compromis de performances optiques à haut rendement, sa technologie intelligente d'étanchéité XIP, ses fonctionnalités haut de gamme, son faible niveau sonore, son encombrement réduit et sa facilité d'entretien, la MAC Viper XIP domine la catégorie des lyres asservies de moyenne à grande taille. Des scènes de concert aux studios de télévision, des festivals EDM aux opéras, les plus grands designers, prescripteurs et loueurs du monde peuvent investir dans la confiance et le retour sur investissement que seule la gamme MAC Viper peut offrir. Et cette Viper est performante en intérieur comme en extérieur, toute l'année, par tous les temps. MAC Viper XIP – la LÉGENDE frappe encore.


    Spécification
      • Common Applications

        • Versatile for mid- to large moving head applications
        • Suitable for indoor and outdoor use in all weather conditions
        • Ideal for noise-sensitive environments
        • Used in concert stages, TV studios, EDM festivals, and opera houses
        • Trusted by designers, specifiers, and rental companies for reliable ROI
      • Specifications

        • Physical:

          • Weight: 37.0 kg (81.1 lbs.)
          • Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 704 mm (27.7 in + Clearance)
          • Length (head): 594 mm (23.4 in.)
          • Length (base): 429 mm (16.9 in.)
          • Width (base): 281 mm (11.1 in.)
          • Width (across yoke): 479 mm (18.9 in.)
          • Height (head straight up): 758 mm (29.8 in.)
          • Height (maximum): 776 mm (30.6 in.)
        • Dynamic Effects:

          • Pre-programmed effects: Two ranges of FX, independent or synchronized/combined
          • Color mixing: CMY, independently variable 0 - 100%
          • Color wheel: 5 x dichroic filters + open (incl. Spectral Enhancement Filter), indexing, continuous rotation, random color
          • Gobo animation: Interchangeable animation wheel, indexing, continuous rotation with variable angle, speed, and direction
          • Iris: Variable 0 - 100%, pulse effects
          • Zoom: Motorized
          • Color temperature control: Variable 5800 - 2850 K
          • Framing: Rotatable framing module, +/- 83°, 4 x individually controllable full curtain blades (+/- 30°) with 0 - 100% adjustment
          • Prism: 4-facet, indexing, and continuous rotation
          • Frost: 2 x variable (Heavy and Light)
          • Dimmer/shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe and pulse effects, instant open and blackout
          • Dimming options: Four dimming curves
          • Pan: 540°, coarse & fine control and speed
          • Tilt: 268°, coarse & fine control and speed
          • P3: Video mapping of fixture color and/or intensity with crossfade between DMX and video control
          • Focus: Motorized, range varies with zoom (approx. 4.5 m to infinity)
          • Rotating gobo wheels (2): 7 x interchangeable gobos + open, indexing, continuous rotation, and shake
          • Gobo Color Temperature Correction: Automatic
        • Control and Programming:

          • Control Protocols: DMX, RDM, Art-Net, RDM over Art-Net, sACN, and P3
          • Protocol detection: Automatic
          • Setting and addressing: Display Menu, RDM, RDM over Art-Net or P3
          • DMX Modes: Basic, Extended, and Ludicrous
          • DMX channels: 54 (Basic), 64 (Extended), 70 (Ludicrous)
          • 16-bit Controllable Parameters: Dimming, Color Mixing + CTO, Gobo Rotation, Framing/Framing rotation, Iris, Prism Rotation, Animation wheel Rotation, Zoom, Focus, Pan, and Tilt
          • Fixture Identification: User-settable ID number
          • DMX compliance: USITT DMX512-AR
          • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
          • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
          • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
          • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 5.1.0 or newer
          • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
          • Ethernet Transceiver: 10/100Mbit (with fail-safe bypass)
          • Firmware update: USB memory device, via DMX using Martin Companion or via Ethernet using P3 System Controller
          • NFC Interface: Martin Companion iOS and Android App
          • Local User Interface: Backlit LCD Display with battery-powered operation
          • Wireless DMX: via Universal Connect Module
        • Optics:

          • Front lens diameter: 150 mm
          • Zoom range: 1:9 (5.7° - 51° field angle)
          • Light source: 55 x 20 W White LEDs in a custom Martin engine
          • Minimum LED lifetime: 50,000 hours (>80% luminous output) / >20,000 hours (>90% luminous output)
          • Maximum Total LED Engine Power: 760 W
        • Photometric Data:

          • Light engine luminous output: 56,000 lumens
          • LED refresh rate: 2,400 Hz
          • Fixture luminous output (With Spectral Enhancement Filter): 18,700 lumens
          • CRI (Color Rendering Index): 90 (+/- 3)
          • Fixture luminous output (Standard): 28,000 lumens
          • CRI: 68 (+/- 3)
          • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): 66 (+/- 3)
          • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): 94 (+/- 3)
          • TLCI (Television Lighting Consistency Index): 44 (+/- 3)
          • CCT: 5,800 K (+/- 250 K)
          • Peak Luminous Intensity: 2.4 Mcd
        • Construction:

          • Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
          • Color: Black
          • Protection rating: IP54
          • RoHS: Compliant
          • REACH: Compliant
        • Gobos:

          • Maximum image diameter: 22 mm
          • External diameter: 27.1 mm +0 / -0.2 mm
          • Maximum gobo thickness: 1.1 mm
          • Coating: Heavy matted aluminum
          • Material: Borofloat 33
        • Installation:

          • Mounting points: 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm center-to-center omega brackets
          • Location: Indoor or Temporary Outdoor use (must be fastened to surface or structure)
          • Orientation: Any, except with display facing upwards in outdoor applications
          • Minimum distance to combustible materials: 0.2 m
          • Minimum distance to illuminated surfaces: 3.25 m
        • Connections:

          • AC mains power in/thru: Neutrik Rean powerCON TRUE1 TOP
          • Firmware from flash memory: USB 2.0 type C port
          • DMX and RDM data in/thru: Neutrik 5-pin locking XLR TOP
          • Ethernet (Art-Net, sACN, and P3) in/thru: Neutrik etherCON TOP
          • Accessory Plug-In: Universal Connect Module Slot
        • Electrical:

          • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
          • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
          • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 17.0 A
          • Typical earth-leakage current: 0.7 mA
          • Power Factor: 0.99 @ 100-240 V
          • Max current draw: 11.0 A @ 100 V / 120 V, 5.2 A @ 200 V, 4.6 A @ 240 V
          • Typical current draw: 9.5 A @ 100 V, 7.8 A @ 120 V, 4.4 A @ 208 V, 4.0 A @ 230 V, 3.9 A @ 240 V
          • Power Consumption:
            • Maximum: 1040 W
            • Typical: 945 W
            • Idle: 120 W
            • Hibernation: 6 W
        • Thermal:

          • Cooling: Forced air (temperature regulated, low noise)
          • Maximum ambient temperature: 40° C
          • Minimum ambient temperature: -10° C
          • Maximum surface temperature (steady state): 80° C
          • Total heat dissipation: 3,550 BTU/hr
        • Acoustic Data:

          • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 37.7 dB(A)
          • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): TBD dB(A)
        • Warranty:

          • Fixture: 2 years
          • Light Engine: 5 years
        • Environmental:

          • RoHS: Compliant
          • REACH: Compliant
          • WEEE: Compliant
          • Proposition 65: Compliant
          • FSC: Certified cardboard outer packaging
          • Recycled EPS inner Packaging
        • Efficacy (max output): 29.5 lm/w

        • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 760 lm/kg (345 lm/lb)

        • Approvals:

          • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-17
          • EU safety: EN 60598-2-17, EN 62471, EN 62493
          • EU EMC: EN 55015, EN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-viper-xip-high-output-full-featured-outdoor-moving-head
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral