Publier vos produits
Ultimate Inswing Door 2 Panel
Ultimate Inswing Door 2 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing Door 2 Panel

    Traduit par Google,

    Alliant un design élégant, un savoir-faire artisanal et des performances inégalées, la porte battante Marvin Ultimate a été créée pour donner vie aux visions architecturales les plus ambitieuses. Les montants et les rails de 3 pouces produisent des lignes épurées et une esthétique épurée, et quatre panneaux peuvent être combinés pour produire de grandes ouvertures qui génèrent des vues grandioses et des espaces intérieurs qui semblent légers et ouverts. Les extérieurs en aluminium extrudé durables offriront des années de protection sans souci, et les intérieurs en bois chaleureux apportent une sensation de luxe dans chaque pièce.

    Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécification
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_uid_2p
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires