Publier vos produits
Ultimate Outswing French Door G2 3 Panel
Ultimate Outswing French Door G2 3 Panel
Ultimate Outswing French Door G2 3 Panel
    Marvin

    Ultimate Outswing French Door G2 3 Panel

    Traduit par Google,

    La porte-fenêtre battante Marvin Ultimate G2 allie un style français traditionnel à un savoir-faire artisanal. Conçue pour la qualité et la performance, cette porte-fenêtre battante est dotée d'un magnifique intérieur en bois et d'un extérieur en aluminium extrudé durable et nécessitant peu d'entretien. Et le seuil en fibre de verre Ultrex® durable résistera même aux climats les plus rudes. Pour maximiser la vue et l'accès à l'extérieur, choisissez un fonctionnement à ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur dans des configurations allant jusqu'à 14 pieds de large.

    Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécification
      • · Inswing or Outswing
      • · Wood interiors with clad extruded aluminum exteriors
      • · A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail, and an 8 1/8" bottom rail
      • · Available in heights up to 10 feet or widths up to 14 feet
      • · Handles available in a wide range of styles
      • · Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • · Fully concealed multi-point locking system
      • · Adjustable hinges for years of smooth operation
      • · Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_uofdg2_3p
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Door and window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires