Publier vos produits
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
    Marvin

    Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel

    Traduit par Google,

    La porte-fenêtre coulissante Ultimate G2 présente une conception coulissante peu encombrante et offre de beaux et substantiels contours en bois avec un fonctionnement presque sans effort et une durabilité
    Seuil de porte performant pour une protection contre les intempéries même dans les climats difficiles.

    EN UN COUP D'ŒIL

    • Extérieur en aluminium extrudé | Intérieur en bois
    • Finition extérieure : 19 options de couleurs + personnalisation
    • Finition intérieure : 6 options de bois + personnalisation | 2 options de peinture + apprêt | 6 options de teinture + couche transparente
    • Disponible jusqu'à 16' de large et 10' de haut

    Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécification
    • ADDITIONAL FEATURES:

      • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior with a commercial-grade finish for superior resistance to fading and chalking
      • Robust stainless steel rollers for premium performance and operating experience
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • A traditional panel aesthetic available with 4 ¾" stile and top rail, and an 8 ⅛" bottom rail with optional 4 ¾" bottom rail
      • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
      • Optional top-hung screen glides smoothly
      • Available with IZ3 coastal/hurricane certification
      • Performance Sill provides water management and easy installation
      • Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles. Optional Square interior with simulated putty exterior glazing profiles
      • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging French door G2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_usfdg2_3p
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Doors
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors