Publier vos produits
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
Vivid Bi-Fold Door
    Marvin

    Vivid Bi-Fold Door

    Traduit par Google,

    Disponible sur certains marchés américains (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) et au Canada

    Ouvrez votre maison sur l'extérieur grâce à la porte pliante Marvin Vivid . Ses panneaux se déplient et se replient pour transformer votre intérieur et élargir votre horizon. Son système d'ouverture par le haut, soigneusement conçu, offre une manipulation et une fonctionnalité intuitives.

    Matériau : Fibre de verre Ultrex® Extérieur et intérieur

    Pourquoi vous allez l'adorer :

    Tailles étendues -

    Mettez en valeur la vue grâce à des configurations personnalisées allant jusqu'à sept panneaux et une largeur maximale totale de 22 pieds.

    Durabilité supérieure -

    Ayez confiance en la résistance de la fibre de verre Ultrex® , qui est 7 fois plus résistante à la flexion que le vinyle et 4 fois plus résistante à la flexion que les composites bois/vinyle.

    Design épuré -

    Chaque détail est lisse et net, grâce aux finitions à base d'acrylique et aux composants techniques qui éliminent les chevauchements et les soudures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vivid-bi-fold-door
    • Famille de produitsVivid
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires